Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Шкаф распределительный встроенный XL³ 160 - для модульного оборудования - 5 реек - 120 модулей

Кат. № 0 200 15
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
137 дм3
Вес
18.013 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные шкафы XL³ 160 встроенные, готовые к эксплуатации
  • Встроенные шкафы
  • IP 40 - IK 08 с дверью
  • IP 30 - IK 07 без двери
  • Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с
  • Для установки в общественных зданиях
  • Емкость 24 модуля на рейку
  • Цвет: RAL 7035
  • Поставляются в комплекте:
    - встраиваемая металлическая коробка
    - съемное шасси с установленными рейками
    - латунная жина для подключения заземления: 36 отверстий от 1,5 до 10 мм², 2 отверстия по 35 мм²
    - декоративная рама и изолирующие лицевые панели
  • Двери заказываются отдельно
  • Глубина встраивания: не менее 100 мм

Характеристики продукта:

  • Шкаф распределительный встроенный XL³ 160
  • Количество реек: 5
  • Количество модулей: 120
  • Фасад, высота: 995 мм
  • Фасад, ширина: 670 мм
  • Коробка, высота: 940 мм
  • Коробка, ширина: 617 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел