Шкаф распределительный встроенный XL³ 160 - для модульного оборудования - 6 реек - 144 модуля
Кат. № 0 200 16- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 147 дм3
- Вес
- 20.4 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные шкафы XL³ 160 встроенные, готовые к эксплуатации
- Встроенные шкафы
- IP 40 - IK 08 с дверью
- IP 30 - IK 07 без двери
- Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750°C / 5 с
- Для установки в общественных зданиях
- Емкость 24 модуля на рейку
- Цвет: RAL 7035
- Поставляются в комплекте:
- встраиваемая металлическая коробка
- съемное шасси с установленными рейками
- латунная жина для подключения заземления: 36 отверстий от 1,5 до 10 мм², 2 отверстия по 35 мм²
- декоративная рама и изолирующие лицевые панели - Двери заказываются отдельно
- Глубина встраивания: не менее 100 мм
Характеристики продукта:
- Шкаф встроенный модульный
- Количество реек: 6
- Количество модулей: 144
- Фасад, высота: 1145 мм
- Фасад, ширина: 670 мм
- Коробка, высота: 1090 мм
- Коробка, ширина: 617 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 342) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №F3827D/03
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.