Стойкий к УФ лучам монтажный хомут Colson - для жилых зданий - ширина 9 мм - длина 357 мм - черный
Кат. № 0 319 19
- Количество в упаковке
- 1000 шт.
- Объем
- 31 дм3
- Вес
- 6.038 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Монтажные хомуты Colson
- Стойкие к ультрафиолетовым лучам (УФ) черные монтажные хомуты
- В соответствии с EN 50146
Характеристики продукта:
- Монтажный хомут Colson
- Ширина: 9 мм
- Длина: 357 мм
- ∅ макс. охвата: 92 мм
- ∅ мин. охвата: 26 мм
- Усилие разрыва: 53 кг
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 404)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.