Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Стойкий к УФ лучам монтажный хомут Colson - для жилых зданий - ширина 9 мм - длина 750 мм - черный

Кат. № 0 319 21
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
10 дм3
Вес
1.586 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Монтажные хомуты Colson
  • Стойкие к ультрафиолетовым лучам (УФ) черные монтажные хомуты
  • В соответствии с EN 50146

Характеристики продукта:

  • Монтажный хомут Colson
  • Ширина: 9 мм
  • Длина: 750 мм
  • ∅ макс. охвата: 220 мм
  • ∅ мин. охвата: 74 мм
  • Усилие разрыва: 53 кг
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел