Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Хомут Colson с монтажным основанием - для труб IRL ∅ 16-25 мм - защита от УФ - черный

Кат. № 0 319 63
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
0.114 дм3
Вес
10.86 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Монтажные хомуты Colson
  • Хомуты с монтажным основанием
  • Для жилых зданий
  • Монтаж с применением инструмента Pulsa
  • Для труб ∅ 9-21 мм или кабелей ∅ 15 - 30 мм

Характеристики продукта:

  • Хомут Colson с монтажным основанием
  • Цвет: черный
  • Защита от ультрафиолета
  • Для промышленных предприятий
  • Ударостойкие (IK 10) и выдерживающие высокую температуру: - 25 °C до + 70 °C
  • Для труб IRL ∅ 16-25 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел