Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Рукав монтажный - для кабель-каналов Lina 25 и Transcab - диам. 22 мм

Кат. № 6 361 83
Количество в упаковке
25 м
Объем
20.1 дм3
Вес
1.642 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Аксессуары для кабель-каналов Lina 25 и Transcab

Характеристики продукта:

  • Рукав монтажный
  • Диаметр: 22 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел