Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Аксессуары Linafix для крепления кабель-каналов Lina 25 - на симметричных и ассиметричных траверсах глубиной 15 мм

Кат. № 0 366 40
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
3.325 дм3
Вес
603 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы Lina 25
  • Аксессуары Linafix для крепления кабель-каналов Lina 25
  • Материал: полиамид 6/6
  • Крепление кабель-каналов на любых основаниях сдвигом

Характеристики продукта:

  • Крепление на траверсах
  • Глубина траверсов: 15 мм
  • Крепление поворотом на 1/4 оборота
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел