Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кабель-канал Lina 25 - 25x25 - длина 2 м

Кат. № 0 362 00
Количество в упаковке
60 м
Объем
38 дм3
Вес
18.2 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы Lina 25
  • Изготовлены из ПВХ 2525 синего цвета
  • Имеют перфорацию на боковых стенках с шагом 12,5 мм

Характеристики продукта:

  • Кабель-канал Lina 25
  • Длина: 2 м
  • Ширина х глубина: 25 x 25 мм
  • Цвет: синий
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел