Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кабель-канал (крышка + основание) Transcab - 60x60 мм - серый RAL 7030

Кат. № 6 361 12
Количество в упаковке
32 м
Объем
86 дм3
Вес
20.4 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабель-каналы Transcab
  • Перфорированные боковые стенки с шагом 12,5 мм, расстояние между пальцами 6 мм
  • Допускается проход кабелей до 6 мм без удаления пальцев
  • Два ребра жесткости на стенке кабель-каналов, насечки на зубьях и

Характеристики продукта:

  • Пластиковый кабель-канал (крышка + основание)
  • Длина: 2 м
  • Ширина х глубина: 60 x 60 мм
  • Емкость: 3115 мм
  • Цвет: 7030 серый
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел