Кабель-канал (крышка + основание) Transcab - 80x80 мм - серый RAL 7030
Кат. № 6 361 17
- Количество в упаковке
- 24 м
- Объем
- 108 дм3
- Вес
- 21.1 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кабель-каналы Transcab
- Перфорированные боковые стенки с шагом 12,5 мм, расстояние между пальцами 6 мм
- Допускается проход кабелей до 6 мм без удаления пальцев
- Два ребра жесткости на стенке кабель-каналов, насечки на зубьях и
Характеристики продукта:
- Пластиковый кабель-канал (крышка + основание)
- Длина: 2 м
- Ширина х глубина: 80 x 80 мм
- Емкость: 5715 мм
- Цвет: 7030 серый
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 408)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.