Прямая муфта штуцерного типа Metal 2000 - внутренний ∅ 12 мм - резьба ISO 16
Кат. № 0 636 32
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.08 дм3
- Вес
- 44 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Муфты для гибких металлопластиковых и ПВХ труб RTA
- Муфты Universale и Metal 2000
Характеристики продукта:
- Прямая муфта штуцерного типа Metal 2000
- Внутренний ∅ трубы: 12 мм
- Резьба: ISO 16
- Для труб ПВХ FP 2000 и металлопластиковых труб FA, PN, P2
- Герметичное кольцо обеспечивает необходимый класс защиты IP между муфтой и трубой
- IP 66 с трубой PVC FP 2000
- IP 65 с металлопластиковыми трубами FA, PN, P2
- Шайба из лужёной стали гарантирует электрическую неразрывность и защиту кабелей благодаря вкрутке внутрь металлической трубы
- Гайки заказываются отдельно
- Поставляются в пакете
- Из латуни (латунно-никелевый сплав)
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 419) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 416-417)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.