Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Угловая 90° муфта штуцерного типа Metal 2000 - внутренний ∅ 12 мм - резьба ISO 16

Кат. № 0 636 72
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.12 дм3
Вес
103 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Муфты для гибких металлопластиковых и ПВХ труб RTA
  • Муфты Universale и Metal 2000

Характеристики продукта:

  • Угловая 90° муфта штуцерного типа Metal 2000
  • Внутренний ∅ трубы: 12 мм
  • Резьба: ISO 16
  • Для труб ПВХ FP 2000 и металлопластиковых труб FA, PN, P2
  • Герметичное кольцо обеспечивает необходимый класс защиты IP между муфтой и трубой
  • IP 66 с трубой PVC FP 2000
  • IP 65 с металлопластиковыми трубами FA, PN, P2
  • Шайба из лужёной стали гарантирует электрическую неразрывность и защиту кабелей благодаря вкрутке внутрь металлической трубы
  • Гайки заказываются отдельно
  • Поставляются в пакете
  • Из латуни (латунно-никелевый сплав)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел