Прямая муфта Universale - наружный ∅ 34,5 мм - резьба ISO 40
Кат. № 0 636 09
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.36 дм3
- Вес
- 97 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Муфты для гибких металлопластиковых и ПВХ труб RTA
- Муфты Universale и Metal 2000
Характеристики продукта:
- Прямая муфта типа Universale
- Внутренний ∅ трубы: 34,5 мм
- Наружный ∅ трубы: 42,5 мм
- Резьба: ISO 40
- Для труб из ПВХ
- IP 65 с трубой GE-PVC
- IP 44 с трубой FP 2000
- Поставляется в паке
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 419) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 416-417)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.