Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Прямая муфта Universale - наружный ∅ 27 мм - резьба PG 29

Кат. № 0 636 27
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
1.502 дм3
Вес
287 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Муфты для гибких металлопластиковых и ПВХ труб RTA
  • Муфты Universale и Metal 2000

Характеристики продукта:

  • Прямая муфта типа Universale
  • Внутренний ∅ трубы: 27 мм
  • Наружный ∅ трубы: 33,5 мм
  • Резьба: PG 29
  • Для труб из ПВХ
  • IP 65 с трубой GE-PVC
  • IP 44 с трубой FP 2000
  • Поставляется в пакете
  • Гайки заказываются отдельно
  • Материал полиамид PA 6.6 усиленный стекловолокном, серого цвета
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел