Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Гибкая металлопластиковая труба RTA - PN - внутренний ∅ 20,5 мм

Кат. № 0 635 54
Количество в упаковке
50 м
Объем
67 дм3
Вес
21.03 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Гибкие металлопластиковые и ПВХ трубы RTA
  • Защищают электрические кабели с изоляцией при эксплуатации в тяжелых условиях промышленных предприятий и условиях окружающей среды, где требуется высокая устойчивость к воздействию химических вещес

Характеристики продукта:

  • Труба PN
  • Внутренний ∅: 20,5 мм
  • Наружный ∅: 27 мм
  • Стальная, покрыта гладким ПВХ
  • Превосходная износостойкость и ударопрочность
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел