Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Герметичный уплотнитель IP 68 - наружный ∅ 12 мм

Кат. № 0 638 62
Количество в упаковке
50 шт.
Объем
5.4 дм3
Вес
18 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование для гибких труб из полиамида SFR
  • Аксессуары
  • Герметичные уплотнители IP 68

Характеристики продукта:

  • Герметичный уплотнитель IP 68
  • Наружный ∅ трубы из полиамида: 12 мм
  • Устанавливается на концах труб для получения герметичного соединения IP 68 с муфтами и разветвителями
  • Поставляется в пакете
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел