Герметичный уплотнитель IP 68 - наружный ∅ 20 мм
Кат. № 0 638 64
- Количество в упаковке
- 50 шт.
- Объем
- 0.547 дм3
- Вес
- 67 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Дополнительное оборудование для гибких труб из полиамида SFR
- Аксессуары
- Герметичные уплотнители IP 68
Характеристики продукта:
- Герметичный уплотнитель IP 68
- Наружный ∅ трубы из полиамида: 20 мм
- Устанавливается на концах труб для получения герметичного соединения IP 68 с муфтами и разветвителями
- Поставляется в пакете
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 413) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 410-411)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.