Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Монтажный цоколь быстрой фиксации - наружный ∅ 25 мм

Кат. № 0 638 75
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.87 дм3
Вес
115 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование для гибких труб из полиамида SFR
  • Аксессуары
  • Монтажные цоколи быстрой фиксации

Характеристики продукта:

  • Монтажный цоколь быстрой фиксации
  • Наружный ∅ трубы из полиамида: 25 мм
  • Аксессуар для крепления труб из полиамида SFP к корпусам оборудования и стенам
  • Фиксируется винтами к поверхностям (винты не поставляются в комплек
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел