Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Прямая муфта штуцерного типа - наружный ∅ 10 мм - резьба PG 7

Кат. № 0 637 60
Количество в упаковке
25 шт.
Объем
1.117 дм3
Вес
237 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование для гибких труб из полиамида SFR
  • Муфты "труба-коробка", разветвители и цоколи
  • Прямые и угловые 90° муфты штуцерного типа

Характеристики продукта:

  • Прямая муфта штуцерного типа
  • Наружный ∅ трубы из полиамида: 10 мм
  • Резьба: PG 7
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел