Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Разветвитель Y - наружный ∅ 25 / 20 - 20 мм

Кат. № 0 638 18
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.592 дм3
Вес
71 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование для гибких труб из полиамида SFR
  • Муфты "труба-коробка", разветвители и цоколи
  • Разветвители Y

Характеристики продукта:

  • Разветвитель Y
  • Наружный ∅ трубы из полиамида (вводы / выводы): 25 / 20 - 20 мм
  • Предназначен для разветвления трубы большего диаметра на две трубы меньшего диаметра
  • Фиксация на поверхности винтами (винты в комплект пос
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел