Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Гибкая труба RTA из полиамида серии SFR - роботехническая - внутренний ∅ 42 мм

Кат. № 0 637 28
Количество в упаковке
25 м
Объем
132 дм3
Вес
7.3 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Гибкие трубы RTA из полиамида SFP
  • Защищают электрические кабели c изоляцией в условиях, где необходима повышенная гибкость
  • Обладают высокой ударопрочностью, устойчивы к воздействию химических веществ, низких и высоких температур

    Характеристики продукта:

    • Гофрированная труба из высокоэластичного полиамида PA 12
    • Внутренний ∅: 42 мм
    • Наружный ∅: 50 мм
    • Обладает повышенной гибкостью и стойкостью к динамическим воздействиям (постоянное движение, изгибание, растяжение,
     

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел