Гибкая труба RTA из полиамида серии SFR - стандартная - внутренний ∅ 7 мм
Кат. № 0 637 01
- Количество в упаковке
- 50 м
- Объем
- 20 дм3
- Вес
- 1.565 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Гибкие трубы RTA из полиамида SFP
- Защищают электрические кабели c изоляцией в условиях, где необходима повышенная гибкость
- Обладают высокой ударопрочностью, устойчивы к воздействию химических веществ, низких и высоких температур
Характеристики продукта:
- Гофрированная труба из полиамида PA 6.6
- Внутренний ∅: 7 мм
- Наружный ∅: 10 мм
- Цвет: черный
- Имеет широкий спектр применения как стандартное решение в большинстве механизмов и электрических утановок, где тр
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 412) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 410-411)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.