Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Гибкая труба RTA из полиамида серии SFR - TR - внутренний ∅ 8 мм

Кат. № 0 637 32
Количество в упаковке
50 м
Объем
23 дм3
Вес
8.176 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Гибкие трубы RTA из полиамида SFP
  • Защищают электрические кабели c изоляцией в условиях, где необходима повышенная гибкость
  • Обладают высокой ударопрочностью, устойчивы к воздействию химических веществ, низких и высоких температур

    Характеристики продукта:

    • Гофрированная труба из полиамида PA 6.6 в проволочной стальной оплетке
    • Внутренний ∅: 8 мм
    • Наружный ∅: 12 / 14,5 мм
    • Внешний диаметр внутренней трубы из полиамида / внешний диаметр с оплеткой
    • Подходит для
     

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел