Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Вводной цоколь 90° - наружный ∅ 50 мм

Кат. № 0 638 09
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.13 дм3
Вес
168 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование для гибких труб из полиамида SFR
  • Муфты "труба-коробка", разветвители и цоколи
  • Вводные цоколи 90°

Характеристики продукта:

  • Вводной цоколь 90°
  • Наружный ∅ трубы из полиамида: 50 мм
  • Предназначен для ввода труб под углом 90° к плоской поверхности панелей
  • Монтаж на панели винтами (винты в комплект поставки не входят)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел