Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Самоклеющаяся площадка Colring - для хомутов шириной 4,6 мм - бесцветная

Кат. № 0 320 65
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
29 дм3
Вес
5.3 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельные хомуты для монтажа оборудования Colring
  • В соответствии с EN 50146
  • Площадки

Характеристики продукта:

  • Самоклеющаяся площадка Colring
  • Для винтов ∅ 4 мм
  • Бесцветная - 25 x 30 x 6 мм
  • Для хомутов шириной 4,6 мм макс
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел