Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

База для монтажа на винтах Colring - для хомутов шириной 9 мм - монтаж на винтах ∅ 5 - бесцветный

Кат. № 0 320 72
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
0.485 дм3
Вес
158 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельные хомуты для монтажа оборудования Colring
  • В соответствии с EN 50146
  • Базы

Характеристики продукта:

  • База для монтажа на винтах Colring
  • Бесцветная
  • Для хомутов шириной 9 мм макс. - 21 x 16,5 x 8,8 мм
  • Монтаж на винтах ∅ 5 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел