Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Монтажное основание Colring - для хомутов шириной 4,6 мм - для металлических пластин Lina 12,5 и 25

Кат. № 0 320 76
Количество в упаковке
1000 шт.
Объем
2.649 дм3
Вес
481 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельные хомуты для монтажа оборудования Colring
  • В соответствии с EN 50146
  • Площадки

Характеристики продукта:

  • Монтажное основание Colring для хомутов шириной 4,6 мм макс
  • Для металлических пластин толщиной 0,5 - 3 мм
  • Для отверстий ∅ 6-6,5 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел