Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Пластина для маркировки Colring 40x22 мм - для хомутов шириной 4,6 мм

Кат. № 0 320 85
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
0.294 дм3
Вес
45 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельные хомуты для монтажа оборудования Colring
  • В соответствии с EN 50146
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Пластина для маркировки бесцветная 40 x 22 мм
  • Для хомутов шириной 4,6 мм макс
  • Для маркировки используйте фломастер Кат. № 0 395 98
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел