Монтажный хомут Colring - полиамид 6/6 - ширина 2,4 мм - длина 105 мм - бесцветный
Кат. № 0 320 52
- Количество в упаковке
- 1000 шт.
- Объем
- 2.363 дм3
- Вес
- 373 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кабельные хомуты для монтажа оборудования Colring
- В соответствии с EN 50146
- Монтажные хомуты бесцветные
Характеристики продукта:
- Монтажный хомут Colring
- Ширина: 2,4 мм
- Длина: 105 мм
- ∅ макс. охвата петли: 22 мм
- ∅ мин. охвата петли: 1,6 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 405)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.