Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Монтажный хомут Colring - полиамид 6/6 - ширина 3,5 мм - длина 140 мм - бесцветный

Кат. № 0 320 54
Количество в упаковке
1000 шт.
Объем
3.744 дм3
Вес
660 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельные хомуты для монтажа оборудования Colring
  • В соответствии с EN 50146
  • Монтажные хомуты бесцветные

Характеристики продукта:

  • Монтажный хомут Colring
  • Ширина: 3,5 мм
  • Длина: 140 мм
  • ∅ макс. зажимания: 33 мм
  • ∅ мин. зажимания: 1,6 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел