Монтажный хомут Colring - ширина 7.6 мм - длина 360 мм - пакет 100 шт - бесцветный
Кат. № 0 318 31
- Количество в упаковке
- 100 шт.
- Объем
- 2.288 дм3
- Вес
- 498 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Кабельные хомуты Colring
- Для монтажа оборудования
Характеристики продукта:
- Монтажный хомут Colring
- Ширина: 7.6 мм
- Длина: 360 мм
- Макс. ∅ охвата петли: 98 мм
- Мин. ∅ охвата петли: 4.8 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 405)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.