Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Монтажный хомут Colring - полиамид 6/6 - ширина 7,6 мм - длина 360 мм - черный

Кат. № 0 320 29
Количество в упаковке
100 шт.
Объем
0.797 дм3
Вес
453 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кабельные хомуты для монтажа оборудования Colring
  • В соответствии с EN 50146
  • Монтажные хомуты черные

Характеристики продукта:

  • Ширина: 7,6 мм
  • Длина: 360 мм
  • ∅ макс. охвата петли: 98 мм
  • ∅ мин. охвата петли: 4,8 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел