Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Монтажное оборудование
Logicab 2 - универсальная маркировочная система
Logicab 2 - универсальная маркировочная система
развернуть фильтр
Все
Duplix для кабелей
Memocab для кабелей и устройств всех типов
Аксессуары для монтажного оборудования Logicab 2
Белые наклейки для устройств всех типов
Держатели маркировочных листов
Для Viking 3 и других клеммных блоков
Для других функций сигнализации
Для кабелей
Для клеммных блоков Viking 3
Для клеммных блоков других изготовителей
Для клемм с шагом 5 мм
Для клемм с шагом 6 мм
Для клемм с шагом 8 мм
Для кнопок Osmoz с грибовидными толкателями диам. 22 мм
Для модульного и другого оборудования
Для проводов
Для устройств управления и сигнализации
Для устройств управления и сигнализации
Заготовки этикеток для принтера
Листы с этикетками для клеммных блоков Viking 3
Маркировочные листы без надписей
Оборудование
Кат. № 0 385 03
Маркировочный лист Memocab - для Logicab 2 - 4 символов макс. - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 05
Маркировочный лист Memocab - для Logicab 2 - 8 символов макс. - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 07
Маркировочная наклейка - для Logicab 2 - 17,5x8 мм - белая
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 08
Маркировочный лист Memocab - для Logicab 2 - 16 символов макс. - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 09
Маркировочный лист Duplix - для Logicab 2 - 2 маркера - белый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 11
Маркер для устройств управления и сигнализации - для Logicab 2 - белый - малый размер
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 12
Маркер для устройств управления и сигнализации - для Logicab 2 - белый - широкий размер
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 14
Прозрачная крышка Logicab 2 - для маркировочного элемента 8х27 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 15
Прозрачная крышка Logicab 2 - для маркировочного элемента 15х27 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 16
Держатель Logicab 2 - для маркировочного элемента 8х27 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 17
Держатель маркировочного элемента Кат. № 0 385 12 - для Logicab 2 - 15x27 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 27
Держатель маркировочных листов Logicab 2 - для маркировочных элементов Memocab
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 28
Держатель маркировочных листов Logicab 2 - для маркировочной наклейки устройств сигнализации и управления
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 30
Держатель маркировочных листов Logicab 2 - для маркировочных элементов Viking 3
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 31
Держатель маркировочных листов Logicab 2 - для маркировочных элементов Кат. № 0 385 64/65/66/67
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 32
Держатель маркировочных листов Logicab 2 - для маркировочных элементов Duplix
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 38
Жидкость для удаления чернил Logicab 2 - флакон 30 мл
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 40
Плоттер плоскопечатный Logicab 2 - в комплекте - универсальная маркировка
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 41
Комплект аксессуаров к плоттеру Logicab 2
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 385 45
Сменный черный фломастер диам. 0,25 мм - для Logicab 2
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки