Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Листы с этикетками для клеммных блоков Viking 3 - горизонтальный формат - шаг 6 мм - цифры от 301 до 400

Кат. № 0 395 23
Количество в упаковке
1000 шт.
Объем
0.8 дм3
Вес
140 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Листы с этикетками для клеммных блоков Viking 3
  • Цифры
  • Крепятся на клемму спереди
  • Горизонтальный формат

Характеристики продукта:

  • Листы с этикетками для клеммных блоков Viking 3
  • Шаг 6 мм
  • 301 - 400
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел