Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Листы с этикетками для клеммных блоков Viking 3 - вертикальный формат - шаг 5 мм - цифры от 101 до 200

Кат. № 0 395 61
Количество в упаковке
1000 шт.
Объем
0.8 дм3
Вес
131 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Листы с этикетками для клеммных блоков Viking 3
  • Цифры
  • Крепятся на клемму спереди
  • Вертикальный формат

Характеристики продукта:

  • Листы с этикетками для клеммных блоков Viking 3
  • Шаг 5 мм
  • 101 - 200
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел