Плоттер плоскопечатный Logicab 2 - в комплекте - универсальная маркировка
Кат. № 0 385 40
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 119 дм3
- Вес
- 14.1 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Logicab 2 универсальная система маркировки
- Для маркировочных эелементов Memocab, Duplix и наклеек для клеммных блоков, устройств управления и сигнализации
- Позволяет создавать и распечатывать на плоттере идентификационные маркировки компонентов электроустановки: устройств, кабелей, клеммных блоков, а также наносить надписи на наклейки
Характеристики продукта:
- Плоттер плоскопечатный
- В комплекте
- Формат А3
- Для печати на маркировочных элементах
- Состав:
- плоттер плоскопечатный: 1 шт.
- компакт диск с программным обеспечением: 1 шт.
- фиксирующая рамка для различных держателей маркировочных листов: 1 шт.
- держатели маркировочных листов (Кат. № 0 385 27/28/30/32): 4 шт.
- маркировочные элементы: 1 комплект
- сменный фломастер, толщина линии 0,35 мм: 1 шт.
- кабель для подключения плоттера к ПК: 1 шт.
- блок питания 100/240 В, 50/60 Гц; 24 В=, максимальный ток 1,4 А: 1 шт.
- защитная крышка: 1 шт.
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 396)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.