Заготовка этикеток Logicab 2 - для кабеля 37х9,5 мм - используется с держателем Кат. № 0 387 16
Кат. № 0 387 14
- Количество в упаковке
- 310 шт.
- Объем
- 0.002 дм3
- Вес
- 0.487 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Универсальная маркировочная система Logicab 2 для кабелей, модульного оборудования, VDI, розеток, оборудования управления и сигнализации
- Для использования с принтером этикеток Кат. № 0 388 00
- Заготовки этикеток для принтера
- Пластиковые заготовки гибкие и жесткие для печати черно-белой или цветной
Характеристики продукта:
- Заготовка этикеток Logicab 2
- Этикетка для кабеля 37х9,5 мм
- Применять с держателем этикетки Кат. № 0 387 16
- Маркеры на жёсткой пластиковой основе
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 397)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.