Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Заготовка этикеток Logicab 2 - для кабеля 70х15 мм - используется с держателем Кат. № 0 387 17

Кат. № 0 387 15
Количество в упаковке
70 шт.
Объем
0.008 дм3
Вес
2.171 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Универсальная маркировочная система Logicab 2 для кабелей, модульного оборудования, VDI, розеток, оборудования управления и сигнализации
  • Для использования с принтером этикеток Кат. № 0 388 00
  • Заготовки этикеток для принтера
  • Пластиковые заготовки гибкие и жесткие для печати черно-белой или цветной

Характеристики продукта:

  • Заготовка этикеток Logicab 2
  • Этикетка для кабеля 70х15 мм
  • Применять с держателем этикетки Кат. № 0 387 17
  • Маркеры на жёсткой пластиковой основе
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел