Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Заготовка этикеток Logicab 2 - для клеммных блоков - с шагом 6 мм

Кат. № 0 387 44
Количество в упаковке
525 шт.
Объем
0.543 дм3
Вес
100 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Универсальная маркировочная система Logicab 2 для кабелей, модульного оборудования, VDI, розеток, оборудования управления и сигнализации
  • Для использования с принтером этикеток Кат. № 0 388 00
  • Заготовки этикеток для принтера
  • Пластиковые заготовки гибкие и жесткие для печати черно-белой или цветной

Характеристики продукта:

  • Заготовка этикеток Logicab 2
  • Для Viking 3 и других клеммных блоков
  • Для клеммных блоков с шагом 6 мм
  • Фиксируется на клеммниках (кроме трехярусных) без дополнительных элементов
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел