Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Держатель маркеров Memocab - для кабеля - длина маркировки 12 мм - минимальное сечение 0,75 мм²

Кат. № 0 379 28
Количество в упаковке
1000 шт.
Объем
1.787 дм3
Вес
295 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Memocab - система маркировки кабеля
  • Маркировочная система со специальными держателями
  • Высокая устойчивость к загрязненной окружающей среде в условиях промышленных предприятий
  • Держатели маркеров

Характеристики продукта:

  • Держатель маркеров
  • Для кабеля
  • Длина 500 мм (разрезается)
  • Длина маркировки: 12 мм
  • 4 маркера
  • Минимальное сечение: 0.75 мм²
  • Максимальное сечение: 4 мм²
  • Минимальный диаметр: 2.3 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел