Держатель маркеров Memocab - для кабеля - длина маркировки 18 мм - минимальное сечение 0,25 мм²
Кат. № 0 379 36
- Количество в упаковке
- 1000 шт.
- Объем
- 1.787 дм3
- Вес
- 383 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Memocab - система маркировки кабеля
- Маркировочная система со специальными держателями
- Высокая устойчивость к загрязненной окружающей среде в условиях промышленных предприятий
- Держатели маркеров
Характеристики продукта:
- Держатель маркеров
- Для кабеля
- Длина 500 мм (разрезается)
- Длина маркировки: 18 мм
- 7 маркеров или компьютерных маркеров
- Минимальное сечение: 0.25 мм²
- Максимальное сечение: 1.5 мм²
- Мин
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 402)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.