Держатель маркеров Memocab - для кабеля - длина маркировки 30 мм - минимальное сечение 4 мм²
Кат. № 0 379 42
- Количество в упаковке
- 200 шт.
- Объем
- 1.787 дм3
- Вес
- 284 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Memocab - система маркировки кабеля
- Маркировочная система со специальными держателями
- Высокая устойчивость к загрязненной окружающей среде в условиях промышленных предприятий
- Держатели маркеров
Характеристики продукта:
- Держатель маркеров
- Для кабеля
- Длина 500 мм (разрезается)
- Длина маркировки: 30 мм
- 12 маркеров
- Минимальное сечение: 4 мм²
- Максимальное сечение: 16 мм²
- Минимальный диаметр: 4.2 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 402)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.