Держатель маркеров Memocab - одновременная двойная маркировка - длина 18 мм - минимальное сечение 0,75 мм²
Кат. № 0 379 21
- Количество в упаковке
- 1000 шт.
- Объем
- 3.948 дм3
- Вес
- 512 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Memocab - система маркировки кабеля
- Маркировочная система со специальными держателями
- Высокая устойчивость к загрязненной окружающей среде в условиях промышленных предприятий
- Держатели маркеров
Характеристики продукта:
- Держатель маркеров
- Для одновременной одинаковой маркировки в двух держателях
- Предварительно надрезаны и свернуты в бухту
- Длина маркировки: 30 мм
- 12 маркеров или 1 этикетка Logicab Кат. № 0 385 08
- Минимальное
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 402)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.