Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Держатель маркеров Memocab - одновременная двойная маркировка - длина 18 мм - минимальное сечение 4 мм²

Кат. № 0 379 22
Количество в упаковке
500 шт.
Объем
3.948 дм3
Вес
445 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Memocab - система маркировки кабеля
  • Маркировочная система со специальными держателями
  • Высокая устойчивость к загрязненной окружающей среде в условиях промышленных предприятий
  • Держатели маркеров

Характеристики продукта:

  • Держатель маркеров
  • Для одновременной одинаковой маркировки в двух держателях
  • Предварительно надрезаны и свернуты в бухту
  • Длина маркировки: 30 мм
  • 12 маркеров или 1 этикетка Logicab Кат. № 0 385 08
  • Минимальное
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел