Комбинированный щиток с переключателем Hypra - IP 44 - 3К+Н+З - 16 А - пластик
Кат. № 0 592 16
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 12 дм3
- Вес
- 6.166 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комбинированные щитки с разъединителями на токи от 16 до 63 А
- IP 44
- Имеют разъемы с ушками на переключателях для навесного замка Кат. № 0 227 97
Характеристики продукта:
- Комбинированный щиток Hypra
- Розетка 3К+Н+З с переключателем
- 16 А
- 380-415 В, 50/60 Гц
- Пластик
-
- Страницы каталога и приложения
- Таблица выбора (с. 474)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.