Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Комбинированный щиток с переключателем Hypra - IP 44 - 3К+З - 63 А - пластик

Кат. № 0 592 34
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
33 дм3
Вес
3.114 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Комбинированные щитки с разъединителями на токи от 16 до 63 А
  • IP 44
  • Имеют разъемы с ушками на переключателях для навесного замка Кат. № 0 227 97

Характеристики продукта:

  • Комбинированный щиток Hypra
  • Розетка 3К+З с переключателем
  • 63 А
  • 380-415 В, 50/60 Гц
  • Пластик
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел