Комбинированный щиток с переключателем Hypra - IP 66/67-55 - 2К+З - 32 А - пластик
Кат. № 0 592 63
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 12 дм3
- Вес
- 1.307 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Комбинированные щитки с разъединителями
- IP 66/67-55
- Имеют разъемы с ушками на переключателях для навесного замка Кат. № 0 227 97 (кроме Кат. № 0 591 14/15)
Характеристики продукта:
- Комбинированный щиток Hypra
- Розетка 2К+З с переключателем
- 32 А
- 200-250 В, 50/60 Гц
- Пластик
-
- Страницы каталога и приложения
- Таблица выбора (с. 474)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.