Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Промышленные разъёмы и щиты
Hypra - промышленные разъемы и щитки
Промышленные разъемы IP 44 и IP 44/55
Промышленные разъемы IP 44 и IP 44/55
развернуть фильтр
Все
Встраиваемые вилки с коробками накладного монтажа - вилки
Встраиваемые вилки с коробками накладного монтажа - коробки
Встраиваемые розетки с коробками накладного монтажа - коробки
Встраиваемые розетки с коробками накладного монтажа - розетки
Мобильные розетки
Накладные розетки в готовом корпусе
Прямые вилки
Серия Prisinter - коробки
Серия Prisinter - розетки
Угловые вилки
Униф. встраиваемые розетки с коробками накладного монтажа - коробки
Униф. встраиваемые розетки с коробками накладного монтажа - розетки
Кат. № 0 538 89
Коробка с несколькими ответстиями под сальник Hypra - IP 44 и IP 66/67-55 - 2К+З/3К+З/3К+Н+З - 63 А - пластик
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 901 03
Прямая вилка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 200/250 В~ - 16 A - 2К+З
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 901 04
Прямая вилка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 380/415 В~ - 16 A - 3К+З
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 901 05
Мобильная розетка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 200/250 В~ - 16 A - 2К+З
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 901 19
Прямая вилка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 380/415 В~ - 16 A - 3К+Н+З
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 901 32
Прямая вилка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 380/415 В~ - 32 A - 3К+Н+З
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052002
Встраиваемая розетка Hypra Prisinter - IP 44/55 - 2К+З - 16 А - пластик
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052003
Встраиваемая розетка Hypra Prisinter - IP 44/55 - 3К+З - 16 А - пластик
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052004
Встраиваемая розетка Hypra Prisinter - IP 44/55 - 3К+Н+З - 16 А - пластик
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052012
Встраиваемая розетка Hypra Prisinter - IP 44/55 - 2К+З - 16 А - металл
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052018
Встраиваемая розетка Hypra - IP 44 - 2К+З - 16 А - пластик
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052019
Встраиваемая розетка Hypra - IP 44 - 3К+З - 16 А - пластик
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052020
Встраиваемая розетка Hypra - IP 44 - 3К+Н+З - 16 А - пластик
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052022
Встраиваемая розетка Hypra - IP 44 - 2К+З - 16 А - пластик
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052023
Встраиваемая розетка Hypra - IP 44 - 3К+З - 16 А - пластик
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052024
Встраиваемая розетка Hypra - IP 44 - 3К+Н+З - 16 А - пластик
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052029
Коробка с одним ответстием под сальник Hypra - IP 44 и IP 66/67-55 - 2К+З - 16 А - пластик
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052032
Встраиваемая розетка Hypra - IP 44 - 2К+З - 16 А - металл
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052033
Встраиваемая розетка Hypra - IP 44 - 3К+З - 16 А - металл
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 052034
Встраиваемая розетка Hypra - IP 44 - 3К+Н+З - 16 А - металл
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки