Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Прямая вилка Hypra - IP 44 - 3К+З - 32 А - металл

Кат. № 052843
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.02 дм3
Вес
681 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные разъемы и щитки серии Hypra
  • IP 44
  • Соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
  • IP 44 в соответствии с МЭК 60529
  • IK 09: пластик и резина
  • IK 10: металл в соответсвии с МЭК 62262
  • Самозатухание:
    - 850 °C - для опор токоведущих частей, 950 °C - для серии Prisinter
    - 650 °C - пластиковая оболочка
  • Температура эксплуатации: от - 50 до + 100 °C (-20 °C для металлических розеток Prisinter)
  • Прямые вилки

Характеристики продукта:

  • Прямая вилка Hypra 3К+З
  • 32 А
  • 380-415 В, 50/60 Гц
  • Металл
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел