Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2023

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Прямая вилка - P17 Tempra Pro - IP 44 - 200/250 В~ - 16 A - 2К+З

Кат. № 0 901 03
Количество в упаковке
1 шт.
Вес
137 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные разъемы P17 Tempra Pro IP 44 - 16 и 32 A
  • Соответствуют МЭК 60309-1 и МЭК 60309-2
  • IP 44 согласно МЭК 60529
  • IK 09 согласно МЭК 62262
  • Материал: полиамид 6
  • Самозатухание: 850 °C (держатели токоведущих частей) / 650 °C (пластиковый корпус)
  • Прямые вилки
  • Поставляются в разобранном виде
  • Безынструментальная фиксация кабеля и сборка разъема

Характеристики продукта:

  • Прямая вилка, 200/250 В~
  • 2К+З
  • Сила тока: 16 A
  • Упаковка DIY
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел